產品特性

可對 LTE 和 5G NR 裝置進行完整的射頻功能測試

這套射頻自動化測試旗艦版軟體提供預先定義的 LTE 和 5G NR 裝置發射器和接收器測試案例,讓您能根據 3GPP TS 36.521 和 TS 38.521 規格,建立各種測試活動。 C-V2X 測試案例也適用於 3GPP 和 Omniair 規格。

您可使用此測試軟體,建立並執行全自動射頻測試情境,以便對裝置進行完整的射頻功能測試;在維修時快速進行合格/不合格驗證;執行射頻設計迴歸和驗證;甚至還可進行先期認證測試。

建立測試活動

此射頻自動化測試軟體提供簡單易用的操作介面,可簡化測試活動建立流程。 輕鬆選擇並配置一種或多種網路模式,例如 LTE、NSA FR1、NSA FR2 和 SA FR1,然後使用預先定義的發射器和接收器測試案例,輕鬆執行每種模式。 每個測試案例都預設為 3GPP 標準極限狀況,不過您可視測試活動的不同使用案例需求進行客製。

S8701A Protocol R&D Toolset - Log Viewer

測試活動的執行與結果

在直覺的儀表板畫面上,一目了然地檢視測試活動的進度。 圓餅圖清楚顯示通過、未通過,以及尚未執行的測試案例數量。 每個測試案例的執行細節也會一併顯示。

測試活動的結果會自動存檔。 可產生不同標準格式的摘要報告:.csv、.xls 和 .pdf。

自動化分析和洞察力

RFA 分析軟體可與射頻自動化工具套件搭配使用。 它可自動處理 RFA 測試結果日誌,並為使用者提供直覺有效的資料分析方法。 它的儀表板和報告提供分析數據,以及可進行具體操作的洞察力。使用者可藉此發現待測物的真正問題、將測試配置最佳化,進而作出重要的商業決策。

RF Automation Test Software with Scatter Plot Distribution and Bell Curve Distribution example

射頻自動化測試軟體主要規格

射頻自動化測試軟體使用 C8700200A 測試應用框架來控制 UXM 5G 網路模擬器,以建構符合下列規格的全自動射頻發射器和接收器測試案例。

  • 4G LTE(E-UTRA):3GPP TS 36.521-1
  • 5G NR:3GPP TS 38.521-1、38.521-2 和 38.521-3
  • WLAN
  • RedCap
  • NB-NTN
  • C-V2X:3GPP TS 36.521-1 和 Omniair

S8702A 射頻自動化工具套件

射頻自動化工具套件根據 3GPP 定義的測試規格,針對 5G、LTE 和 C-V2X 裝置進行自動化射頻發射器和接收器測試,進而將執行速度最佳化。

保障您的創新投資

KeysightCare 支援服務

確保使用最新的應用軟體和技術來加速創新。期望用最快的速度提供韌體和專家技術支援。

軟體授權、期限和類型

是德科技軟體授權選項提供靈活的支援。 您可選擇授權期限和類型,以便控制您的預算。

是德科技軟體管理(Keysight Software Manager)

輕鬆管理您的是德科技軟體、查看和申請授權與軟體更新。

是德科技客服中心提供您需要的協助