주요 특징

LTE 및 5G NR 디바이스에 대한 전체 RF 기능 테스트

최고의 RF 자동화 테스트 소프트웨어는 3GPP TS 36.521 및 TS 38.521 사양에 따라 LTE 및 5G NR 디바이스에 대한 미리 정의된 송신기 및 수신기 측정 테스트 사례를 사용하여 테스트 캠페인을 생성할 수 있는 환경을 제공합니다. C-V2X에 대한 테스트 사례는 3GPP 및 Omniair 사양에도 사용할 수 있습니다.

테스트 소프트웨어를 사용하여 완전 자동화된 RF 테스트 시나리오를 생성하고 수행하여 디바이스 전체의 RF 기능 테스트, 수리를 위한 신속한 실행/실행 불가 검증, RF 설계 회귀, 유효성 확인, 심지어 사전 적합성 테스트도 수행합니다.

테스트 캠페인 생성

RF 자동화 테스트 소프트웨어는 테스트 캠페인을 간단하게 생성할 수 있도록 지원하는 간편한 사용자 인터페이스를 제공합니다. LTE, NSA FR1, NSA FR2, SA FR1 등 하나 이상의 네트워크 모드를 쉽게 선택하고 구성한 후 사전 정의된 송신기 및 수신기 테스트 사례로 각 모드를 채울 수 있습니다. 각 테스트 사례는 기본적으로 3GPP 사양 제한을 따르지만 테스트 캠페인의 사용 사례에 맞게 조정이 가능합니다.

S8701A Protocol R&D Toolset - Log Viewer

테스트 캠페인 실행 및 결과

직관적인 대시보드 보기에서 테스트 캠페인의 진행 상황을 명확하게 확인할 수 있습니다. 파이 차트에 합격 또는 불합격한 테스트 사례와 아직 실행하지 않은 테스트 사례 수가 표시됩니다. 실행될 때 각 테스트 사례에 대한 세부사항도 표시됩니다.

테스트 캠페인 결과가 자동으로 파일에 저장됩니다. 요약 보고서는 다양한 표준 형식(.csv, .xls 및 .pdf)으로 생성할 수 있습니다.

자동화된 분석 및 통찰력

RFA 분석 소프트웨어는 RF 자동화 툴셋을 보완합니다. 이 소프트웨어는 RFA 테스트 결과 로그를 자동으로 처리하며 효율적이고 직관적인 데이터 분석 방법을 제공합니다. 대시보드와 보고서를 통해 DUT 관련 문제 감지, 테스트 설정 최적화, 중요한 비즈니스 의사결정 도출 등을 도와주는 분석 결과와 실천 가능한 통찰력을 확보할 수 있습니다.

RF Automation Test Software with Scatter Plot Distribution and Bell Curve Distribution example

RF 자동화 테스트 소프트웨어 주요 사양

RF 자동화 테스트 소프트웨어는 다음 사양을 기반으로 한 완전 자동화된 RF 송신기 및 수신기 테스트 사례에서 C8700200A 테스트 어플리케이션 프레임워크를 사용하여 UXM 5G 네트워크 에뮬레이터를 제어합니다.

  • 4G LTE (E-UTRA): 3GPP TS 36.521-1
  • 5G NR: 3GPP TS 38.521-1, 38.521-2, 38.521-3
  • WLAN
  • RedCap
  • NB-NTN
  • C-V2X: 3GPP TS 36.521-1, Omniair

S8702A RF 자동화 툴셋

RF 자동화 툴셋은 3GPP 정의 테스트 사양을 기반으로 하며 실행 속도를 고려해서 최적화된 5G, LTE 및 C-V2X에 대한 자동화된 RF 송신기 및 수신기 테스트를 제공합니다.

혁신적인 테스트 자산 보호

KeysightCare 지원 플랜

가장 빠른 시간 내에 최신 애플리케이션 소프트웨어 및 펌웨어, 전문가의 기술 지원을 제공함으로써 빠른 혁신을 보장합니다.

소프트웨어 라이센싱, 약관 및 유형

키사이트 소프트웨어 라이센싱 옵션은 유연성과 지원을 제공합니다. 상황과 예산에 맞게 기간과 유형을 선택하십시오.

Keysight Software Manager

키사이트 소프트웨어를 관리하고 라이센스 및 소프트웨어 옵션을 확인하고 요청합니다.

다른 도움이 필요하십니까?