何をお探しですか?
C8702000A RFオートメーション・テスト・ソフトウェア
3GPP 4G LTE、5G NR、C-V2X規格に基づく携帯端末のRFトランスミッターおよびレシーバー性能テストにおいて、UXM 5Gの自動化を実現する直感的なソフトウェア
ハイライト
LTEおよび5G NRデバイスのフルRFファンクションテスト
究極のRFオートメーション・テスト・ソフトウェアは、3GPP TS 36.521およびTS 38.521仕様に準拠したLTEおよび5G NRデバイスのトランスミッターおよびレシーバーの事前に定義された測定テストケースを使用して、テストキャンペーンを作成する環境を提供します。 C-V2X用のテストケースは、3GPPおよびOmniair仕様にも対応しています。
テストソフトウェアを使用して、デバイスの完全なRFファンクションテスト、修理のための高速Go/No-Go検証、RFデザインのリグレッション、検証、さらにはプリコンフォーマンステストのための完全自動RFテストシナリオを作成し実行します。
テストキャンペーン作成
RFオートメーション・テスト・ソフトウェアは、テストキャンペーンの作成を簡素化する使いやすいユーザーインタフェースを提供します。 LTE、NSA FR1、NSA FR2、SA FR1など、1つあるいは複数のネットワークモードを簡単に選択および構成し、各モードに事前定義のトランスミッターおよびレシーバーのテストケースを設定します。 各テストケースのデフォルトは3GPP仕様の制限値ですが、テストキャンペーンのユースケースに合わせてカスタマイズすることができます。
テストキャンペーンの実行と結果
直感的なダッシュボードでの表示で、テストキャンペーンの進行状況を明確に確認できます。 円グラフで、合格、不合格、および未実行のテストケースの数を素早く表示します。 それぞれのテストケースの詳細は、実行されるたびに表示されます。
テストキャンペーンの結果は、自動的にファイルに保存されます。 まとめのレポートは、さまざまな標準フォーマットで作成できます:.csv、.xls、.pdfなどです。
自動解析と知見
RFA Analyticsソフトウェアは、RFオートメーションツールセットを補完するものです。 このソフトウェアは、RFAテスト結果記録の処理を自動化し、データを解析するための効率的かつ直感的な手段をユーザーに提供します。 ダッシュボードとレポートは、ユーザーがDUTの真の問題を検出し、テスト設定を最適化し、重要なビジネス上の意思決定を導き出すことができるような解析結果と実用的な知見を提供します。
RFオートメーション・テスト・ソフトウェアの主な仕様
RFオートメーション・テスト・ソフトウェアは、C8700200Aテスト・アプリケーション・フレームワークを使用してUXM 5Gネットワークエミュレーターを制御し、以下の仕様に基づく完全自動のRFトランスミッターおよびレシーバーのテストケースを実現します。
- 4G LTE (E-UTRA):3GPP TS 36.521-1
- 5G NR:3GPP TS 38.521-1、38.521-2、および38.521-3
- WLAN
- RedCap
- NB-NTN
- C-V2X:3GPP TS 36.521-1およびOmniair
S8702A RFオートメーションツールセット
RFオートメーションツールセットは、5G、LTE、C-V2XのRFトランスミッターおよびレシーバーの自動テストを、3GPPが定義したテスト仕様に基づき、実行速度が最適化された形で提供します。
関連製品とソリューション
イノベーションへの投資を保護
ご要望、ご質問はございませんか。