Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
W2381EP VTB 引擎元件使您能夠存取 SystemVue 高效能資料流程模擬引擎,並且在 ADS 或 GoldenGate 中模擬預設且符合標準的測試平台,以根據調變參數(例如 EVM、BER 或 ACPR)輕鬆驗證電路性能。 VTB 引擎還可協助電路設計人員根據符合標準的波形和量測(例如發射器中的 EVM/ACLR,或接收器中的靈敏度/降靈敏度)輕鬆驗證電路性能。 最新無線標準(例如 LTE、LTE-Advanced(4G)或 802.11ac(WLAN))在電路級上的預算很難確定,需要使用符合標準的實際調變信號進行模擬,以便完整擷取三階非線性度、AM/AM 和 AM/PM 失真、頻譜再生和記憶體效應。 根據符合標準的波形和量測進行設計最佳化,可更早發現臨界設計,以及包含昂貴但不必要的晶片區域或電流消耗的過度設計。
除了使用預設、符合標準的測試平台之外,使用者還可以在 SystemVue 中建立客製的測試平台,並在 ADS 或GoldenGate 中進行使用。