Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
W1461 SystemVue 通訊架構適用於系統架構師和演算法開發人員,可大幅縮短他們在實體層(PHY)設計通訊系統和航太與國防系統的時間,並提高驗證效率。
SystemVue 將簡單易用的環境結合原始多形建模和專用模擬技術,打造增強型的電子系統級(ESL)射頻設計流程。SystemVue 支援從數學公式運算到即時儀器測試的所有過程,如快速搜尋與產生演算法和信號處理架構,以及快速進行原型設計、驗證和重複使用。因此,SystemVue 可協助航太與國防和商業無線系統的設計工程師,信心十足地將實體層概念更快轉化為經過驗證的設計。
SystemVue 產品系列的附加模組可增強核心環境,讓您獲得更深入的洞察力和應用知識,進而打造出色的實體層設計解決方案。
W1461 SystemVue 通訊架構是 SystemVue 產品系列的基礎模組。其他模組可作為元件或應用導向的軟體套件添加到此環境,進而實現卓越的價值,滿足射頻、FPGA 和企業級測試的需求。
圖 1:SystemVue 將基頻建模、射頻效應、實體層參考 IP 以及測試連結等套件整合於單一系統級設計艙,以便進行實體層設計。
W1461 SystemVue 通訊架構核心平台包括:
註:上圖所示的 W1717EP/ET、W1718EP/ET 和 W1719EP/ET 是 W1461BP/BT 的可選附加產品。
圖 2:W1461BP SystemVue 核心環境提供了便利的系統級建模功能,並可連結至測試儀器。在此基礎上,使用者可添加適用於 C++、HDL 和射頻系統架構的 3 個設計流程選項,或添加適用於進階應用軟體和無線標準之 13 個基頻參考庫中的任何一個。
圖 3:SystemVue 的多功能系統級建模功能可輕鬆連接至測試儀器,方便您建模和驗證創新的通訊實體層(PHY)架構。此「基於模型的設計」模式可從基頻 DSP 進一步擴充至射頻和測試領域,以便加速進行設計驗證。
W1461 SystemVue 通訊架構是一個基礎環境,並包含於所有其他軟體套件中:
此外,任何 SystemVue 環境都可提供選配的 Keysight N6171A MATLAB 軟體配置。