800 V,8 A,回饋式

Keysight RP5916A 再生式電源系統是一款單輸出、雙向再生式直流電源供應器,具備高度整合的安全功能,可保護您的操作人員和待測裝置。

產品影像
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Maximum current per output

    8 A

  • Maximum power

    2000 W

  • Maximum voltage per output

    800 V

  • Command processing time

    30 ms

  • Measurement accuracy

    480 mV

  • Noise and ripple

    2400 mVpp

  • Output response time

    30 ms

  • Programming accuracy

    480 mV

  • Input phase voltage

    3 Phase 200/520 VAC

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight RP5916A 再生式電源系統提供單輸出、雙向直流電源供應器,具備整合式安全功能,可保護您的團隊和待測裝置。其再生式設計可將能量潔淨地回饋至電網,協助您降低能耗和散熱成本。

RP5916A 將無縫的源和負載功能整合於精巧的 1U 高封裝中,協助您節省能源、縮小佔用空間,並縮短整合時間。

RP5916A 可讓您執行以下操作:

  • 輸出高達 800 V、±8 A、2 kW。
  • 在雙象限模式下,可作為電源和電子負載運作。
  • 透過多達 16 個並聯單元擴展功率或負載容量。
  • 實現輸出自動量程,提供更大的彈性。
  • 透過內建任意波形支援,產生複雜波形。
  • 防止過電壓、過電流、過功率、過溫度、電壓瞬時下降和電網故障。