FieldFox 級手持式組合式分析儀,26.5 GHz

堅固耐用、一體成型的 N9918D FieldFox 手持式分析儀,適用於高達 26.5 GHz 的頻譜監測、訊號分析、干擾搜尋和纜線測試。

產品影像
  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • 最高頻率

    26.5 GHz

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    120 MHz

  • 最大分析頻寬

    120 MHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

擷取、分析並處理寬頻訊號。

FieldFox 提供一體式功能,用於頻譜監測、訊號分析與產生、干擾搜尋以及纜線和天線測試,專為現場和實驗室環境中的效能而打造。

使用 Keysight N9918D FieldFox 手持式分析儀,測量從 9 kHz 到 26.5 GHz 的訊號。

  • 執行頻譜分析、向量網路分析、纜線和天線測試、脈衝產生和功率量測。
  • 透過高達 120 MHz 的無間隙即時頻寬,擷取難以捉摸的訊號。
  • 串流頻寬高達 120 MHz 的寬頻 IQ 資料。
  • 無需儀器預熱,即可進行準確的頻譜分析儀量測 (±0.1 dB)。
  • 使用直觀的觸控螢幕,實現簡化的檔案管理。
  • 攜帶一個 3.6 公斤 (8 磅) 的輕量單元,採用堅固耐候的設計。

內含項目:

  • 交流/直流轉接器
  • 區域化電源線
  • 可充電鋰離子電池
  • 附有背包和肩帶的軟式攜行箱
  • 快速參考指南