這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
提高生產力
- 無需使用示波器和測試系統,即可透過電腦進行檢視與分析,以獲得更深入的洞察力
- 輕而易舉地與工作團隊共享示波器量測結果,如有需要也可與客戶和供應商分享資料
- 更快記錄有用的量測資料
- 可支援各種 Keysight Infiniium 和 InfiniiVision 示波器常用的檔案格式,以及通用的 .csv、.txt 和 .tsv 檔
標準功能
- 可開啟和檢視多達 8 個波形(支援高達 16 位元的垂直位元解析度)
- 可使用您熟悉的水平和垂直控制方式,快速瀏覽與縮放任何特定事件
- 點擊滑鼠即可存取超過 60 種內建的自動量測功能
- 包含 FFT 和濾波功能的 20 種數學運算子,高達 4 個獨立/疊加的數學函數
選配功能
- 協定解碼 (I2C、SPI、RS-232、CAN、LIN、FlexRay、JTAG、USB、PCIe、MIPI D-Phy、8B/10B、SAS、SATA…)
- 搭配 EZJIT 和 EZJIT+ 軟體進行抖動分析
- 高速串列信號適用之眼圖分析和時脈回復功能
主機作業系統和資源
- 必要配備: Microsoft Win 7 64 位元、4G RAM、1G 的可用硬碟空間
用您的示波器擷取波形並存成檔案,然後再利用 Keysight InfiniiView 應用軟體叫出波形。 此應用軟體可支援多種示波器廠牌使用之各種常見波形格式。 現在您可以在任何電腦所在的地方檢視、分析、共享示波器的量測結果,並依據量測結果建立文件。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型