Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
MIPI 聯盟制定的射頻前端控制介面 (RFFE) 規格中提供常見且普遍的射頻前端裝置控制方法, 以便控制功率放大器 (PA)、低雜訊放大器 (LNA)、濾波器、切換器、電源管理模組、天線調諧器和感測器等前端裝置。 RFFE 是射頻前端專用的控制介面, 支援點對多點連結,可有效控制射頻前端。RFFE 使用相對較高的 26 MHz 匯流排時脈頻率,並提供時間準確的觸發機制,可以在多個裝置中控制時序關鍵功能。
Keysight 9000A、9000 H、90000A、90000 X 和 90000 Q 系列示波器提供該協定解碼功能,以支援 RFFE 設計。 RFFE 協定解碼器可讓您更快、更有效率地開發採用 RFFE 技術的無線行動產品。 此協定分析應用軟體可讓您快速從實體層量測轉移至協定層量測,並提供軟體觸發功能。