Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
用於多頻帶 OFDM UWB 軟體的 Signal Studio,1.0.1.0 版
軟體是透過網路下載的方式散佈。
產生多頻帶 OFDM 超寬頻測試信號 用於多頻帶 ODFM UWB 的 Signal Studio,可提供彈性、快速的波形產生功能,供您設計和驗證 UWB 收發器及元件。本軟體可產生與 802.15.3a Multiband OFDM Alliance (MBOA) 提案相容的準確多頻帶 OFDM UWB波形,藉此協助您增加設計時的信心。
UWB 的 Signal Studio 擁有直覺式的使用者介面,能讓您迅速上手,使您的心力集中在 UWB 收發器的評估和執行關鍵量測,例如靈敏度和干擾斥拒力。您可以迅速配置多頻帶 OFDM UWB 波形、修改信號參數,並提出行為缺陷。將本軟體與 PSG 向量信號產生器和外部任意波形產生器搭配使用,可以產生 UWB 無線電頻率信號。
一般應用 設計和驗證多頻帶 OFDM UWB 收發器與元件,以符合 802.15.3a MBOA 提案。
評估使用者介面 在購買之前,請先將Signal Studio下載到個人電腦中,然後瀏覽使用者介面,以研究該多頻帶 OFDM UWB 功能。每一台向量信號產生器都必須單獨授權,才能產生由軟體建立的信號。如要應用預失真演算法,則需另外用到PSA系列頻譜分析儀。