NS1級 ATE 系統直流電源供應器,8 V,90 A,720 W

產品影像
  • 每個輸出的最大電流

    90 A

  • 最大功率

    720 W

  • 每個輸出的最大電壓

    8 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    16 mV

  • Noise and ripple

    60 mVpp

  • Output response time

    80 ms

  • Programming accuracy

    8 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    55 ms

  • Maximum current (nominal)

    150 A

  • Maximum power (nominal)

    1 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    20 V

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

N5742A NS1級 ATE 系統直流電源供應器,720 W
N5742A NS1級 ATE 系統直流電源供應器,720 W

型號:

N5742A

數量

選購項目

1

直流電源供應器 8V, 90A, 720W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

1

電源線 - 中國 - 250V

焦點訊息

額定輸出

  • 電壓:8 V
  • 電流:90 A
  • 功率:720 W

N5742A 720 W 單路輸出電源供應器,提供通用的交流輸入、GPIB、LAN、USB、LXI 相容性,以及對輸出電壓和電流的類比/電阻控制。 可在小型 1U 高機身中,提供可靠的效能和增強的功能。

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。