Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
適用於 Keysight Infiniium 示波器的 N5412C 串列連接 SCSI(SAS)相容性測試軟體提供快速而簡單的方法,以便針對 SAS 1.5、3.0、6.0 和 12.0 Gbps 晶片、主機匯流排轉接器、啟動器、高密度磁碟機或機箱背板等各種元件,進行驗證與除錯。SAS 電氣測試軟體可自動在 SAS 介面點執行電氣校驗表測試,並以簡單易讀的報表格式顯示結果。 除了量測資料以外,這份報告還提供了邊際分析,詳細說明您的裝置通過或未通過每項測試的方法。 該軟體還支援需要 SAS3_EYEOPENING 和 WDP 指令程式的測試。
如欲使用 Keysight N5412C SAS-3 相容性測試軟體進行量測,您需要將測試軟體連接到 SAS 連接器電氣匹配介面的 SAS 相容性介面。 此外,是德提供一整套適用於 SFF-8482、SAS x2 內建驅動器/背板連接器介面的相容性測試夾具。Keysight N5421A SAS SFF-8482 相容性測試夾具套件,可將 SFF-8482 主要和次要發射器與接收器差動埠,連上 SMA,以便進一步連接到 Keysight Infiniium 90000 和 90000 X 系列高效能型示波器。Keysight N5421A 套件還包括發射器(TX)和接收器(RX)暫態電路測試負載, 而 Serial Attached SCSI – 3(SAS-3)標準的 Section 5.9.2 零長度測試負載(Zero-length test load),定義了每種測試電路。