Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight L4437A 是符合LXI C 級的通用型切換器。此切換器具有體積小和乙太網路連線的特性,可應用於每個您需要的地方。
Keysight L4437A 是擁有 28 個獨立單極雙投 (SPDT) 1A 繼電器和 4 個單極單投 (A 型) 5A繼電器的通用型切換器。這些切換器可用於待測產品的重開機、控制狀態燈,以及啟動外部功率繼電器和鏍線管。C 型頻道使用 300V,1A 的探棒觸點並可處理高達 50W 的功率;而 A 型頻道則使用30VDC/250VAC,5A 的探棒觸點,可處理高達 150W 的功率。
50-pin 的標準型 Dsub 接頭可供搭配標準型纜線、終端區塊及大量互連系統解決方案使用。