Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
VXI系統適用的多元數位信號
Keysight E8312A,330 MHz VXI C-1脈衝/碼型產生器適合各種不同的應用,包括
這個模組可提供高準確度的信號。時序參數可依每個振幅或偏移位準來調整,以符合規格。固定的觸發輸入-信號輸出延遲與可調的延遲範圍,可讓測試系統達到較高的可靠度與穩定的同步化,甚至在相當精確的時序取樣點上,例如雷達測試中所使用的取樣點。
您可以輕易地將兩台新的脈衝/碼型產生器整合到製造測試環境中,因為這些模組均提供VXIplug&play軟體驅動程式。
此外,它們還與是德的單機脈衝產生器(81100和8110A)相容,在許多從事研發與品質測試應用的實驗室中都已經採用這些儀器,因此可以將測試程序輕易地從實驗室轉移到生產線上。
每個頻道可連續產生高達16 Kbits個碼型的能力,可讓您利用預先設定的標準格式,例如RZ、NRZ、DNRZ或PRBS,來模擬複雜的協定。脈寬調變信號,例如測試調節電路所使用的信號,也可輕易地設定與模擬。
它們的可調式轉換時間,保證上升與下降量測均可加以調整,以避免在低速(10 MHz到100 MHz)下測試邏輯設計時出現尖峰、串音和振鈴。反向輸出可讓您產生差動式信號,以便測試其他專用電腦與通訊應用中,採用LVDS(低電壓差動式信令)技術的高速(>100 MHz)匯流排。
如需更詳細的資訊,請按技術規格資料連結。
附註:
可讓您輕易地選擇相容的介面、控制器平台與VXI測試系統元件的設定軟體已經上市。 請鍵入https://www.keysight.com/find/vxi