Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
這個模組化測試卡結合了PCI-X協定檢查器、PCI-X模擬器及協定分析儀。協定模擬器能發送及響應特殊的流量類型。此外,它也是完全可編程的,故能執行BIOS測試,並可對系統中的所有資料路徑進行應力測試,以及測試邊際效應與錯誤復原系統。相反地,協定分析儀則是執行根本原因分析、疑難排解與效能優化的典型除錯測試工具。搭配模擬器一起使用,可查看裝置的匯流排流量並顯示可能發生的問題。
E2930A是一個PCI-X短卡,只要將它插入待測裝置,就可透過交談式的圖形使用者介面、自訂的C應用程式介面或TCL介面來控制它。