Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
快速校準軟體是 8960(E5515C)W-CDMA、cdma2000®、1xEV-DO 和 GSM/GPRS/EGPRS 測試應用軟體的配套軟體,專門通過減少校準時間來縮短無線設備的製造測試時間,而不會影響品質或測量精度。
通過減少製造測試時間降低製造成本。
借助模擬 L1 的 GPS C/A 信號的能力,8960 可以對 GPS 接收機 C/No 進行驗證。
PESQ(語音品質感知評估)測量為使用業界標準 PESQ 演算法預測聲碼器語音品質提供了一個客觀方法。
備註:這是 PESQ 測量首次用於 E1962B cdma2000/IS-95/AMPS 移動測試應用軟體,並將很快用於 UMTS 應用軟體(E1968A GSM/GPRS/EGPRS 移動測試應用軟體和 E1963A W-CDMA/HSPA 移動測試應用軟體)。