Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
部署新的高速串列匯流排技術、辨識寬頻射頻 (RF) 信號的頻譜內容,或是分析暫態物理現象時,您需要重現最真實的待測信號。Keysight Infiniium 90000L示波器以提供30 GHz類比頻寬為設計宗旨。藉由開發專屬的積體電路製程,是德量測儀器可提供業界最佳的高頻功能,並實現業界最低的雜訊和抖動量測位準。其他廠商受限於16 GHz和20 GHz硬體技術的阻礙,須採用各種不同的技巧,例如數位信號處理增進功能以及頻域交錯 (frequency domain interleave) 技術,來提高其示波器頻寬。然而,這些方式會增加雜訊密度與失真,容易造成量測精準度下滑。 每一款機種隨附的探量系統支援高達 30 GHz 的類比頻寬,內含的完整配件支援 28 GHz 頻寬,並提供頻寬升級能力。
(英文)