Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 專業級 ATE 電源供應器分為兩個級別。NS1 級包括 DP5700 系列,NS4 級包括 RP5900 系列。
單輸出、5000 W DP5775AL 直流電源供應器提供通用交流輸入、GPIB、LAN、USB、LXI 相容性,以及輸出電壓和電流的類比/電阻控制。
Adjustable slew rate
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 200/240 VAC
Maximum current per output
10 A
Maximum power
5000 W
Maximum voltage per output
500 V
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
250 mV
Noise and ripple
450 mVpp
Output response time
100 ms
Programming accuracy
250 mV
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
全能功率,無需妥協
單輸出 5,000 W DP5775AL 提供通用交流輸入,標配 GPIB、LAN 和 USB 介面,並提供全面的過壓和過流保護。它還支援類比電壓和電阻控制,用於輸出編程。此產品專為系統應用中的可靠性能而設計,以緊湊的 1U 全機架外形提供進階功能,讓您能夠更快、更省空間地驗證複雜的電源裝置,同時不影響性能。
DP5775AL 可讓您:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。