Choose a country or area to see content specific to your location
資料擷取系統具有 6.5 位數內部數位萬用電錶,並提供自動校驗功能,可補償因時間和溫度變化所造成的內部漂移。 它配備內建的 USB、LAN 和 GPIB 介面。
Description
Data Acquisition/ Switch Unit
Connectivity
LAN, USB, GPIB
Maximum vertical resolution
22 bits
Number of channels
120
Form factor
Bench
Maximum sample rate
800 kSa/s
Maximum channel scan rate
450
Maximum matrix cross points
96
Maximum RF frequency
2 GHz
Module slots
3
Mux channels (2 wire)
60
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
取得新一代資料擷取 (DAQ) 系統,配備 3 槽主機和您可選擇的 9 種插入式模組。使用 Keysight BenchVue DAQ 軟體、具備任務導向、自我引導式選單的直覺式圖形前面板,或網路瀏覽器來與 DAQ 介面。
附加功能
Keysight 的 BenchVue DAQ 控制與分析應用程式可用於 DAQ970A、DAQ973A、34970A、34972A 和 34980A。BenchVue 為您提供直覺式介面,用於測試組態以及即時資料顯示和分析。快速設定並執行量測,匯出資料或記錄並透過多種顯示類型檢視即時量測,以更快地解讀您的資料。BenchVue 軟體也支援許多其他 Keysight 儀器,為 Keysight 最受歡迎的儀器提供單一介面。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。