Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
串列資料等化對當今的數位設計人員來說,等化已成為越來越重要的應用。 更高的資料速率、更長的背板和互連距離,導致接收器收到的信號大幅衰減, 進而造成接收器上的眼圖閉合。因此,設計人員即便使用最精密的解碼演算法,也難以區別信號位準的高低。 Infiniium 串列資料等化(SDE)軟體利用 Infiniium 的低雜訊底線和時脈回復演算法,再結合新的等化軟體,來精確分析 DFE、CTLE 和 FFE。 現在,使用者只需使用示波器和 Infiniium SDE 軟體,便可建立等化和解嵌入的模型。InfiniiSim 波形轉換工具套件此應用軟體提供最靈活、最準確的方法,讓您能在數位串列鏈路中的任何位置呈現波形。 它具備易於配置的系統建模功能,可讓您去除通道元件中的有害效應,並可藉由插入通道模型來模擬波形。此外,您還可檢視在難以探量的位置上的波形,在即時示波器上補償探棒和其他電路元件的負載。 所有這些操作都可在即時示波器上快速完成。串擾分析為了滿足使用者對高速傳輸的要求,資料通訊系統必須提供更高資料速率,並採用須緊密排列的平行資料通道設計。 然而,更高位元速率和間隔更緊密的通道,會使得串擾量顯著增加。 因此,串擾成為亟待診斷的重要問題。 電源供應器也是一個重要的元件。 它們會以雜訊和抖動的形式,對所驅動的資料通道製造干擾,而且它們本身也很容易受到資料相關雜訊的影響,例如會導致地跳(ground bounce)的同步切換雜訊(SSN)。 是德科技精心開發的串擾分析應用軟體,可協助您診斷所有串擾問題。 這套應用軟體不僅可偵測並量化串擾的程度,同時還可確認是哪些因素造成這些干擾。 此外,它還可消除受擾物中的串擾,讓原始波形和純淨波形並列,方便您能夠一目了然地進行比較。 您可以直接在示波器顯示幕上比較「之前」和「之後」的波形,也可以與其他示波器分析工具的量測結果(例如即時眼圖或抖動分析工具)進行比較。 如此一來,工程師可直接量化並確認減少不同串擾源之後所能帶來的改善。
與韌體版本 6.30 或更高的 S 系列、EXR 系列和 MXR 系列示波器相容。