CloudStorm 40GE 2 埠 QSFP28 負載模組

是德科技 (Keysight) 的 CloudStorm 套裝包含 CloudStorm 40GE 2 埠 QSFP28 負載模組 (CS40GE2Q28),並已啟用對 40GE 和 10GE 的支援。

產品影像
  • Software compatibility

    BreakingPoint, IxLoad, IxExplorer

  • Form factor

    Load Module

  • Includes Transceivers

    Yes

  • TAA compliant

    No

  • Interface

    QSFP+

  • Interface speed modes

    40GE, 10GE

  • Ports

    2

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 搭配 CloudStorm(一種多兆位元解決方案,可提供 2.5 到 3 倍的應用性能),在真實流量條件下體驗大規模性能。
  • 透過硬體式安全通訊端層 (SSL) 加速,提供四倍的加密效能。
  • 模擬多兆位元分散式阻斷服務和殭屍網路攻擊,以強化資安解決方案。
  • 整合應用與安全測試平台,具備第 2 層至第 7 層功能,並支援 Keysight IxLoad 軟體。
  • 透過 CloudStorm 確保長期價值,它在單一埠上支援 40GE 和 10GE。
  • 運用機箱中測試模組上所有埠的每埠使用者擁有權模型,即使在多使用者環境中亦然。