Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
頻譜純度是Keysight 8663A信號產生器的一大特色,也是它適合許多雷達、衛星通訊及相位雜訊量測應用的主要因素。這部產生器在1 kHz偏移下的典型絕對相位雜訊性能只有-135 dBc/Hz,主要取決於操作頻帶。Keysight 8663A的頻率範圍在100 kHz至2560 MHz之間。它使用內部或外部的調變信號,來提供AM、FM、相位(選項002)及脈衝調變。一個10 Hz至99.9 kHz的可程式調變合成器,為所有四種調變類型提供了產生內部速率的能力,並可透過對數或線性的方式進行掃描。這部信號產生器還具有同時調變的能力。將Keysight 8663A搭配選項700一起使用,即可提供美國空軍的MATE能力。這個選項是一個外部轉換器,可讓信號產生器接受MATE語言,即CIIL的控制。