Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
簡化寬帶特性分析。節省高達15%的航太和國防元件測試費用。
使用50+ GHz探頭為 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計提供更快速、更靈活的測試。
購買HD3示波器,即可免費任選兩款軟體應用程式。
為無線和雷達提供高達 4 GHz 帶寬的即時準確分析。
在低電流解析度下獲得更深入的測量洞察。
探索我們訊號源和分析儀的精度、性能和緊湊設計。
ADS透過標準化工作流程,優化設計驗證與合規測試。
最先進的射線追蹤解決方案,專為快速準確地創建特定場景的RF傳播模擬而設計。
使用高速AWG,為數位和光通訊標準實現200+ Gbaud多級調製訊號。
配備額外記憶體與儲存,NPB 可運行 Keysight 的 AI 安全與效能軟體及 AI 堆疊。
探索精心制定的支援計劃,優先助您快速創新。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
立即添加升級選項,讓您的函數/任意波形產生器展現最佳的儀器效能。
透過升級/改裝套件,您可輕鬆將現有的 Keysight 33521A 或 33522A 函數/任意波形產生器升級。這些升級套件提供安裝外加選項時的必要配件。
欲為您的儀器添購升級套件,您只需要在訂購時先選擇與您的儀器型號相對應的「U」選項型號,然後再加上您想要購買的升級選項編號即可。
舉例而言,若您擁有一台 Keysight 33522A 函數/任意波形產生器,而您想為每個通道添加 16 MSa 任意波形記憶體(選項 002):
第一步:選擇與您現有儀器相對應的選項型號:"33522U"
第二步:在上一步的基本選項型號之後,加上您想要添購的升級選項編號,如下所示: "33522U-002"
基本選項型號:
升級選項編號: