這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight 10753C 三腳架可作為 Keysight 5519A/B 雷射頭的安裝支架。
HIGHLIGHTS
Keysight 10753C 三腳架可作為 Keysight 5519A/B 雷射頭的安裝支架。它方便使用者在雷射頭的遠端,安裝 Keysight 5530 雷射校驗系統的光元件,以實現更高的準確度並簡化夾具固定。進行遠端設定時也可避免溫度導致的失真。Keysight 10753C 可以調整高度、旋轉角度、傾角和橫向偏移。三腳架可以伸縮,讓雷射光束的高度可以在 432 mm 至 1880 mm 之間調節。Keysight 10753C 三腳架可以與各種量測光元件和雷射源配合使用,以組成完整的是德科技雷射干涉儀校驗系統。
- 有助於精密、快速的對準
- 可加快系統設定和客製
- 提供安全的安裝方式
- 適用於是德科技的各種系統(包括 Keysight 5530 雷射校驗系統)
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助