Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight Essential 系列示波器分為三個級別。XR1 級包含 InfiniiVision 1000 和 2000 系列,XR2 級包含 3000 系列,而 XR3 級則包含 HD3 和 XR3 系列。
XR3L4A 低輪廓示波器採用 1U 機架式設計,配備 14 位元 ADC、4 個類比通道、100 Mpts 記憶體,以及 1,300,000 wfms/sec 的更新率。
Brands included
XR3 Series
Maximum bandwidth
1 GHz
Analog channels
4
Digital channels
16
Maximum sample rate
3.2 GSa/s
Maximum memory depth
100 Mpts
ADC resolution
14 bits
Display size
3.12 inch
Multi-scope synchronization
Yes
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
內含項目:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。