키사이트 Essential 오실로스코프는 세 가지 클래스로 제공됩니다. XR1 클래스에는 InfiniiVision 1000 및 2000 시리즈, XR2 클래스에는 3000 시리즈, XR3 클래스에는 HD3 및 XR3 시리즈가 포함됩니다.
XR3L4A 로우 프로파일 오실로스코프는 1U 랙 장착형 폼 팩터에 14비트 ADC, 4개의 아날로그 채널, 100 Mpts 메모리, 초당 1,300,000 wfms의 업데이트 속도를 제공합니다.
Brands included
XR3 Series
Maximum bandwidth
1 GHz
Analog channels
4
Digital channels
16
Maximum sample rate
3.2 GSa/s
Maximum memory depth
100 Mpts
ADC resolution
14 bits
Display size
3.12 inch
Multi-scope synchronization
Yes
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
구성품:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.