USB 平均功率感測器,具備 10 MHz 至 33 GHz 的寬動態範圍

Keysight U2053XA 是一款快速、準確且寬動態範圍的 10 MHz – 33 GHz USB 平均功率感測器。

產品影像
  • Connector type

    3.5 mm (m)

  • Frequency range

    10 MHz to 33 GHz

  • Power range

    -70 to +26 dBm

  • 連接介面

    USB

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

U2053XA 10 MHz 至 33 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器
U2053XA 10 MHz 至 33 GHz USB 寬動態範圍平均功率感測器

型號:

U2053XA

數量

選購項目

1

USB 寬動態範圍平均功率感測器 10 MHz - 33 GHz | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 保固 - 3 年。 | 隨附配件保固 3 個月

1

3.5 mm (公) 連接器

1

功率感測器纜線;5 英尺 (1.5 公尺)

焦點訊息

  • 頻率範圍 10 MHz – 33 GHz
  • 具備 -70 至 +26 dBm 寬動態範圍的 USB 連線,適合小型訊號量測
  • 每秒 50,000 筆讀值的快速即時量測
  • 提供無盲區的即時量測,確保量測到每個連續脈衝
  • 平均模式時間選擇功能可提供完整動態範圍,以進行平均與時間選擇平均功率量測
  • 內部歸零和自動校驗功能,可節省量測時間,並降低量測不確定性
  • 現在您的儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B)。BenchVue 使得儀器連接和控制,以及自動執行測試序列變得非常容易

Keysight U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,助您準確量測任何調變信號。USB/LAN 連接機型擁有 -70 到 +26 dBm 的寬動態範圍。這款感測器可針對任何調變信號提供非常準確且可重褍的功率量測,並具備每秒 50,000 筆讀值的超快量測速度,可提升製造量測速率。使用者也可利用內部歸零和校驗功能,節省時間並減少量測不確定性。Keysight BenchVue 軟體支援 U/L2050/60 X 系列。Benchvue 讓您能輕鬆地控制您的功率錶進行資料紀錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。只需將感測器連接到安裝 BenchVue BV0007B 功率錶/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可執行平均功率量測和分析。

深入了解 Keysight LAN 和 USB 功率感測器