Choose a country or area to see content specific to your location
精巧高效的功率量測
Keysight U2052XA 是一款快速、準確且寬動態範圍的 10 MHz – 18 GHz USB 平均功率感測器。
Connector type
Type-N
Frequency range
10 MHz to 18 GHz
Power range
-70 to +26 dBm
連接介面
USB
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
使用是德科技 U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,精確量測任何調變訊號。USB/LAN 連線型號具備寬動態範圍,涵蓋 -70 至 +26 dBm。此感測器可為任何調變訊號提供非常精確且可重複的功率量測,並具備每秒 50,000 次讀數的超快速量測速度,可實現更高的製造產能。使用者還可以透過內部歸零和校準功能,節省時間並降低量測不確定度。
深入瞭解 Keysight LAN 和 USB 功率感測器
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。