Scienlab 電池測試系統 – 電池組級,180 kW

The expandable SL1730A provides 1,000 to 1,500 V, current of 300 to 600 A, and power of 180 kW.

產品影像
  • Form factor

    Cabinet

  • Maximum power

    230 kW

  • Measurement type

    N/A

  • Battery Types

    Pack

  • Mains voltage

    480 VAC

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

了解 SL1700A 電池測試系統 – 電池組級系列

Keysight SL1700A Scienlab 電池測試系統 – 電池組級系列,可逼真地模擬未來電池組應用的環境,以便全面測試高功率電池組,並提升其功能和安全性。隨著電動車市場的需求不斷升高,業者需在大量的電池測試實驗室中開發電動車電池。Keysight SL1700A 系列的開發宗旨是加速推展電動車電池的開發和驗證。它提供高達 1,500 V 的電壓範圍,以及 90 至 270 kW 的功率選項。新的高電壓碳化矽(SiC)技術具有體積小、高能源效率等優點,可將營運成本降到最低。

  • SiC 技術有助於實現更高的動態範圍、精確度和效率
  • 採並聯方式,提供高達 1.5 MW 的功率
  • 模組化的輕巧設計,可縮小設備佔用的空間
  • 支援經濟有效的運作,具有高達 95% 的恢復能力,可顯著降低能源和冷卻水成本
  • 具絕佳擴充性的系統,可滿足未來對更大電流、更高電壓或更大功率的需求