Choose a country or area to see content specific to your location
無法提供圖片
可擴充版 SL1720A 提供 1,000 至 1,500 V、300 A 和 90 kW 的功率。
Form factor
Cabinet
最大功率
115 kW
Measurement type
N/A
Battery Types
Pack
Mains voltage
480 VAC
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight SL1700A Scienlab 電池測試系統 – 電池組級系列,可逼真地模擬未來電池組的應用環境,以便全面測試高功率電池組,並提升其功能和安全性。 隨著電動車市場的需求不斷升高,業者需在大量的電池測試實驗室中開發電動車電池。 Keysight SL1700A 系列的開發宗旨是加速推展電動車電池的開發和驗證。它提供高達 1,500 V 的電壓範圍,以及 90 至 270 kW 的功率選項。新的高電壓碳化矽(SiC)技術具有體積小、高能源效率等優點,可將營運成本降到最低。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。