2 量子位元和 5 量子位元量子控制系統

體驗專為量子應用從零開始建構的全數位量子控制解決方案。

產品影像
  • Form factor

    Modular

  • 最高頻率

    16 GHz

  • 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊

    -130 dBc/Hz

  • Technology

    Direct Digital Conversion

  • 最大即時頻寬

    2 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight 量子控制系統 (QCS) 結合了專用量子控制硬體和全堆疊軟體功能,為量子裝置的控制和讀取提供易於使用的解決方案。

藉由量子控制系統,您可以:

  • 體驗完整的直接數位控制 (DDC) 和微波、基頻與數位訊號擷取,用於控制和讀取量子位元。
  • 採用易於使用的 API 和圖形使用者介面 (GUI),以快速存取教科書級的量子實驗和自訂脈衝序列。 
  • 歸因於硬體和軟體之間的緊密整合,可取得完整的控制和讀取解決方案。
  • 使用先進的時脈分配和時序軟體,實現系統中所有通道的相位和事件同步。