Choose a country or area to see content specific to your location
CoreSIM 是 4G/5G 核心模擬器。 它提供環繞測試,可與其他是德科技模擬解決方案相輔相成,以簡化並加快 RAN 測試。
Sub system simulated
O-Gnb, Core network
Test types
O-CU northbound, O-DU+O-CU northbound, O-RU+O-DU+O-CU northbound, gNB/eNB northbound
Interfaces supported
Backhaul
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
CoreSIM 為 4G/5G 核心模擬器,可消除對核心網路不必要的依賴,並提供易於控制、可重複的測試環境配置,讓無線接取網路測試變得更容易。 如此一來,業者可集中心力對待測裝置執行 RAN 測試,以加速 3GPP 標準部署。 CoreSIM 的擴充性極高,最多可平行執行上百個獨立的測試。 ePC 模擬器可用於 NSA 環繞測試,而 5G 核心模擬器則用於 SA 環繞測試。 支援資料、儲存、語音、視訊協定。 CoreSIM 可託管在任何 Intel 伺服器上。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。