DuSIM – O-CU 中程傳輸解決方案

DuSIM – O-CU 中程傳輸解決方案

Keysight DuSIM 是一款 DU 模擬器,可藉由模擬中程(midhaul)介面上的流量,來驗證 O-RAN O-CU 的功能、效能和符合性。

產品影像
  • Sub system simulated

    O-Gnb, O-DU

  • Test types

    O-CU southbound

  • Interfaces supported

    F1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

DuSIM 是一款 DU 模擬器,可在中程(midhaul)介面上驗證 O-RAN O-CU 的功能、效能和符合性。 DuSIM 具有絕佳的擴充性,最多可模擬數百個 O-DU 和數千個 UE,非常適合想要測試其架構擴充性和效能的 O-CU 供應商。 此純軟體解決方案(提供選配的硬體)同時支援 NSA 和 SA 拓撲。

可在中程介面上驗證 O-RAN O-CU 功能、效能及符合性

  • 非常適合想要測試其架構擴充性和效能的 O-CU 供應商
  • 具絕佳擴充性:支援高達數十 Gbit/s 的傳輸速率,最多可模擬數百個 O-DU 和數千個 UE
  • 純軟體解決方案(提供硬體選項)
  • 支援 NSA/SA 模式