XN4級 USB 向量網路分析儀,9 kHz CAT/VNA 開始頻率,6.5 GHz 最高頻率

小型、無面板的 USB 向量網路分析儀(VNA)。靈活的 2 埠 VNA,可顯著縮減測試儀器佔用的空間。頻率高達 6.5 GHz。

產品影像
  • 最高頻率

    6.5 GHz

  • 內建埠數

    2

  • 最大輸出功率

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

P5001A XN4 級 USB 向量網路分析儀
P5001A XN4 級 USB 向量網路分析儀

型號:

P5001A

數量

選購項目

1

向量網路分析儀,9 kHz 至 6.5 GHz,2 埠 | KeysightCare Assured 首年支援 | 送回 Keysight 維修保固 - 1 年。 | 內含 - 儀器基礎和操作入門。 | 隨附配件 3 個月保固 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

1

KeysightCare Assured - 延長至 3 年(包含送回 Keysight 的延長保固)

1

2 埠,9 kHz 至 6.5 GHz

1

為內部第一訊號源新增脈衝調變器

1

頻譜分析硬體

1

功率感測器;USB 平均熱電偶,10 MHz-18 GHz

1

功率感測器纜線;5 英尺 (1.5 公尺)

1

連接器,Type-N,(DC Block) 10MHZ-18GHZ

焦點訊息

  • 頻率範圍 9 kHz 至 6.5 GHz
  • 靈活、高效能的小型 VNA
  • 備有各式各樣的量測應用軟體供您選擇,以獲得更深入的射頻測試洞察力
  • 提供與是德科技高效能 PNA 同樣的直覺式圖形操作介面
  • 支援所有是德科技電子校驗(ECal)模組,以快速完成校驗
隨附的選項:
  • 快速入門指南
  • USB 3.0 纜線組件
  • 電源供應器、外部 AC-DC 轉接器
  • 電源線
  • 校驗證書
Keysight 保固標誌