Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 手持式頻譜分析儀包括 FieldFox 手持式射頻和微波分析儀型號。
Keysight 耐用的纜線與天線分析儀、頻譜分析儀、網路分析儀等。
最大分析頻寬
120 MHz
最高頻率
50 GHz
VNA capabilities
Yes - optional
Maximum IQ streaming bandwidth
1 MHz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
是德科技 FieldFox 可攜式分析儀可在最嚴苛的工作環境中,執行例行維護、深度故障排除,以及任何其他相關任務。 選擇最符合您的需求的 FieldFox 軟體配置。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。