FieldFox 級手持式組合式分析儀,44 GHz

N9951A 是一款可攜式電池供電分析儀,具備纜線與天線分析儀的標準功能。可選配全雙埠向量網路、VNA 時域、頻譜分析儀、內建功率計、向量電壓表以及 GPS 接收器。

產品影像
  • Maximum analysis bandwidth

    10 MHz

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

N9951A FieldFox 級手持式組合分析儀
N9951A FieldFox 級手持式組合分析儀

型號:

N9951A

數量

選購項目

1

FieldFox 44 GHz 微波分析儀 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年 | 適用於美國/加拿大的 AC/DC 轉接器

焦點訊息

功能或可攜性絕不打折

是德科技 FieldFox 可攜式分析儀可在例行維護、深入的故障排除,以及介於兩者之間的任何情況下應對最嚴苛的工作環境。 選擇最符合您需求的 Keysight FieldFox 配置。

  • 標準機型包括纜線與天線分析儀。
  • 透過選配的 VNA、頻譜分析儀、內建功率計、向量電壓計等產品擴充功能。
  • 可在同一次掃描中量測 DTF 和 TDR,為您節省寶貴時間。
  • 可同時量測所有四個 S 參數。
  • 無需暖機即可進行準確的頻譜分析儀量測(± 0.5 dB)。
  • 使用 QuickCal 輕鬆執行校驗。
  • 業界最輕的多合一分析儀,重量僅為 3.2 公斤。

隨附的選項:

  • 直流/交流轉接器
  • 提供當地適用的電源線
  • 可充電式鋰電池
  • 軟質攜帶包,配有背包和肩帶
  • 快速參考指南