FieldFox 級手持式訊號分析儀,14 GHz

N9936B 是由電池供電的手持式微波頻譜分析儀,提供多元的配置,包括全頻段追蹤產生器和前置放大器、干擾分析儀、時間閘控、VSWR 和反射量測,以及內建的功率計。輕巧耐用的微波頻譜分析儀、干擾分析儀、距離追蹤產生器、前置放大器、功率計等

產品影像
  • 最大分析頻寬

    120 MHz

  • 最高頻率

    14 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

功能或可攜性絕不打折

是德科技 FieldFox 可攜式分析儀可在例行維護、深入的故障排除,以及介於兩者之間的任何情況下應對最嚴苛的工作環境。 選擇最符合您需求的 Keysight FieldFox 配置。

  • 無需暖機即可進行準確的頻譜分析儀量測(± 0.3 dB)。
  • 以 120 MHz 無間隙即時頻寬擷取偶發信號。
  • 以可攜式解決方案進行雷達脈衝特性分析。
  • 對 5G NR 和 LTE 執行 OTA 量測。
  • 擷取 I/Q 資料,以便進行射頻訊號監控和分析。
  • 使用 GPS/GNSS 進行地理定位並加註時間戳記。
  • 重量僅 3.4 公斤。

隨附的選項:

  • 直流/交流轉接器
  • 提供當地適用的電源線
  • 可充電式鋰電池
  • 軟質攜帶包,配有背包和肩帶
  • 快速參考指南