型號:
N9916A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 手持式頻譜分析儀包括 FieldFox 手持式射頻和微波分析儀型號。
輕巧、耐用、電纜和天線分析儀、頻譜分析儀、網路分析儀等
最大分析頻寬
10 MHz
最高頻率
14 GHz
VNA capabilities
Yes - optional
Maximum IQ streaming bandwidth
1 MHz
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 822,007
型號:
N9916A
交期:
數量
選購項目
1
FieldFox 14 GHz 微波分析儀 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年 | 適用於美國/加拿大的 AC/DC 轉接器
是德科技 FieldFox 可攜式分析儀可在例行維護、深入的故障排除,以及介於兩者之間的任何情況下應對最嚴苛的工作環境。 選擇最符合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
隨附的選項:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。