Choose a country or area to see content specific to your location
準確可靠的多通道光功率量測
全新的 N7745C 光多埠功率計(8 通道)經過最佳化,讓您能以高量測速率對光多埠元件進行特性分析。
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Power range
+10 dBm to -80 dBm
Analog output
No
Number of channels
8
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
是德科技熱門的 N7745A 光功率錶,新一代最佳化 N7745C,可以更高量測速率來分析光多埠元件,如多工器、PON 分離器、波長選擇切換器(WSS)和 ROADM。 它具有高速量測資料擷取功能、傳輸速度更快的資料介面,並且使用雙埠 RAM,讓您能同時進行量測並讀取資料,以便維持不間斷的運作。同時,它還可快速切換功率範圍,如此有助於避免量測過程和後期處理過程中出現不必要的延遲。 現已支援功率臨界值觸發的暫態量測。
N7744C 採用 N7740 可信賴的光纖連接概念 - 具押扣式快速鎖定機制的 4 倍轉接器(4 孔轉接器)。 待測裝置可彈性舒適地連接到 4 孔轉接器,您甚至可在儀器量測裝置時進行連接作業。 快速押扣式 4 孔轉接器,可提供重複的高度精準連接。 使用 4 孔轉接器可以簡化連接器鍵的對準工作,特別是機架式儀器,並且可以更輕鬆地以所需的順序連接埠口,有助於避免錯誤及連接器損壞。
此 4 孔轉接器支援 MU、FC、SC 和 LC 連接器,以及裸光纖連接器。
高通道密度不僅節省空間,還可將多個儀器整合至單一配置,並透過 LAN 或 USB 連接的並聯程控、一系列多元通用的觸發概念,以及可以瀏覽器存取的現代化操作介面,提供方便的儀器功能配置。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。