雙通道 1x4 光學開關

N7731C 提供兩個獨立的 1x4 光學開關,非常適合將多達四個設備連接到測試設定,或與同一個待測設備共用多達四個量測儀器。

產品影像
  • Switch configuration

    1x4

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

  • Fiber mode

    Single-mode

  • Number of channels

    2

  • Insertion loss

    < 2.0 dB

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 重複性:±0.007 dB;典型值 ±0.005 dB (1310 nm, 1550 nm)
  • 壽命: > 10 億次循環
  • 1250 nm 至 1650 nm 運作波長範圍
  • FC/APC 連接器介面 - 斜角、窄鍵

Keysight N773-C 系列單模光纖開關是自動化光子測試解決方案不可或缺的工具。這些開關基於光學微機電系統 (MEMS) 技術,使用微小鏡面將光引導至所需的輸出。基於 MEMS 的光學開關提供出色的耐用性、重複性和快速切換時間。光學開關有助於避免光纖移動或連接器磨損引入的不確定性,並提供比手動重新連接更高的重複性。

新一代交換器內建圖形使用者介面,無需安裝軟體即可輕鬆控制,並可透過 GbE LAN 和 USB 2.0 連線存取。它提供三種拓撲,涵蓋需要 1x4、1x16 或 2x2 配置的典型應用。

N7731C 提供兩個獨立的 1x4 開關,非常適合將多達四個設備連接到激勵(源)和響應(檢測器)儀器,或與同一個待測設備共用多達四個量測儀器。