Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight N6712C 是依訂單組裝的系統,在裝運之前已經過全面測試並組裝完畢。 每台 N6712C 均包含一台 N6702C 主機加上 1 到 4 個模組。 這些模組均為 N6702C 之選購配備,您可依照您的需求將指定模組安裝至 N6712C。
每個輸出的最大電流
N/A
最大功率
1200 W
每個輸出的最大電壓
N/A
輸出數目
4
類型
Mainframe / 1U
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Input voltage
264 V
應用
General purpose testing
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight N6712C 是依訂單組裝的 1,200 W 多路輸出電源供應系統,在裝運之前已經過全面測試並組裝完畢。 每台 N6712C 均包含一台 N6702C 主機和 1 到 4 個直流電源模組, 這些模組為 N6712C 的訂購選項。
N6700 薄型模組化電源系統,可提供多達 4 路輸出,且僅佔 1 U 機架空間,並與 GPIB、LAN、USB、LXI 等介面相符。 總共有 20 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基本型到精密型等不同性能,其功率範圍涵蓋 20 - 300 W。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。