NS1級 ATE 系統直流電源供應器,100 V,15 A,1500 W

產品影像
  • 每個輸出的最大電流

    15 A

  • 最大功率

    1500 W

  • 每個輸出的最大電壓

    100 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    200 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    150 ms

  • Programming accuracy

    100 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    55 ms

  • Maximum current (nominal)

    20 A

  • Maximum power (nominal)

    3.4 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

N5769A 1500 W
N5769A 1500 W

型號:

N5769A

數量

選購項目

1

直流電源供應器 100V, 15A, 1500W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

1

電源線,歐洲,無插頭,4 公釐,3 線,2.5 公尺

焦點訊息

額定輸出

  • 電壓:100 V
  • 電流:15 A
  • 功率:1,500 W

Keysight N5769A 1,500 W 單路輸出系統電源供應器,提供通用的交流輸入、GPIB、LAN、USB、LXI 相符性,以及對輸出電壓和電流的類比/電阻控制。 可在小型 1U 高機身中,提供可靠的效能和增強的功能。

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。