Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NS1 級進階 ATE 電源供應器包括 N5700 系列、N8700 系列和 N8900 系列。
每個輸出的最大電流
2.5 A
最大功率
750 W
每個輸出的最大電壓
300 V
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
600 mV
Noise and ripple
100 mVpp
Output response time
150 ms
Programming accuracy
300 mV
Maximum current (nominal)
20 A
Maximum power (nominal)
1 kW
Maximum voltage (nominal)
300 V
Command processing time
55 ms
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
N5751A 750 W 單路輸出電源供應器,提供通用交流輸入、GPIB、LAN、USB、LXI 相容性,還可對輸出電壓和電流進行類比/電阻控制。 可在小型 1U 高機身中,提供可靠的效能和增強的功能。
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。