XP1 級光波元件分析儀,70 GHz,光波偵測器

N4377A 光波檢測器是一款 USB 供電的光電轉換器,內建光功率計功能。 可與向量網路分析儀或頻譜分析儀搭配使用,進而實現光子學中的頻域應用。

產品影像
  • Type

    Lightwave Detector

  • Fiber mode

    N/A

  • Maximum frequency

    70 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 40 GHz,850 nm 多模光纖機型
  • 40 GHz 和 70 GHz 單模光纖機型(1.3 µm/1.55 µm windows)
  • 寬操作波長範圍
  • 振幅響應不確定性(40 GHz 機型):≤ ±1.3 dBe
  • 振幅響應不確定性(70 GHz 機型):≤ ±1.6 dBe
  • 平均光功率量測不確定性:≤ ±0.5 dB

N4377A 光波檢測器是一款獨立的 USB 供電光電轉換器,內建光功率計功能。藉由儲存在裝置電路板上的振幅和相位響應校驗資料,向量網路分析儀(例如 PNA、PNA-X)可從光發射器或調變器量測,對轉換器進行解嵌入,以便在光子學領域實現準確的 S21 參數量測。電子頻譜分析儀利用轉換器的低固有雜訊及高頻寬,進行雷射線寬和調變頻譜量測。

經校驗的內建光功率計,可提供平均功率量測,可實現光插入損耗量測。轉換器上顯示的指針式長條圖,可指示檢測的彎曲或故障光纖、不良的連接器或遺漏信號,並協助維持在檢測器的線性光功率範圍內。

N4377A 光波檢測器提供具 40 GHz 與 70 GHz 頻寬的單模光纖機型,校驗波長為 1,310 nm 和 1,550 nm。40 GHz 機型的操作波長範圍,從 1,064 nm 到 1,650 nm。70 GHz 機型可在橫跨並超越整個 CWDM 範圍下操作,從 1,200 nm 到 1,650 nm。

40 GHz 多模光纖機型的 N4377A 光波檢測器是在 850 nm 下進行校驗,但也可在高達 1,600 nm 的 SWDM 波長下操作。

Keysight 保固標誌