型號:
N3305A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight N3305A電子負載模組適用於N3300A或N3301A主機。這個新系列的模組既快速又準確…
Number of inputs
1
Input current
60 A
Input voltage
150 V
類型
Module N3300 Series
最大功率
500 W
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 173,531
型號:
N3305A
交期:
數量
選購項目
1
直流電子負載模組,0-150V,60A,500 W,適用於 N330X 主機,2 插槽 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送修 Keysight 保固 - 3 年。
Keysight N3305A電子負載模組適用於N3300A或N3301A主機,而不能獨立於主機操作。這個新系列模組能快速又準確地進行CC、CV或CR模式的設定,或執行電壓、電流或功率量測。它還能將波形數位化。將此模組裝設在主機中,即可透過GP-IB、RS-232或手動的方式來操作。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。