PM2 級功率計,單通道

Keysight N1911A P 系列單通道功率計提供峰值、峰均比、平均功率、上升與下降時間,以及脈衝寬度量測

產品影像
  • Frequency range

    9 kHz to 110 GHz

  • Video bandwidth

    30 MHz

  • 動態範圍

    -70 to +44 dBm

  • Number of channels

    1

  • Peak frequency range

    50 MHz to 50 GHz

  • Peak dynamic range

    -35 to +20 dBm

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

N1911A 單通道
N1911A 單通道

型號:

N1911A

數量

選購項目

1

功率計 - P 系列,單通道 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | Keysight 返廠保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月

焦點訊息

  • 30 MHz 視訊頻寬
  • 以 100 Msample/s 的取樣率進行單次即時取樣
  • 22 種預先定義的格式:WiMAX、DME、HSDPA 等等
  • 在同一螢幕畫面中檢視多種脈衝量測分析結果:自動刻度調整、自動閘控、上升與下降時間、信號週期等等
  • 在連接到 DUT 時進行內部歸零與校驗
  • 儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B),方便您輕鬆連接、控制儀器,還可自動執行測試序列
  • 如與 N192XA 寬頻功率感測器搭配使用,N1911A 功率計可提供 50 MHz 到 40 GHz 的量測頻率範圍,以及內部歸零和校驗功能
  • LXI-C 相容性
  • 提供平均功率量測所需的平均觸發功能
  • 配備 USB、LAN 及 GPIB 標準連接介面
  • 高速互補累進分佈函數(CCDF)統計分析
  • 符合產業標準的 8480 和 E 系列感測器,提供 -70 到 +44 dBm 的廣泛動態範圍,以及 9 kHz 到 110 GHz 的頻率覆蓋範圍
  • 與 E932x 功率感測器相容
  • 差值和比率數學函數:(A-B、B-A、A/B 和 B/A)
  • 2 年校驗週期