Choose a country or area to see content specific to your location
N10405B 60 GHz 2/4 埠電氣遠端取樣頭是與 N1000A 主機相容的數位通訊分析儀模組。
應用
DCA-X Electrical Remote Head Module
作業系統
Windows 10
最大的記憶體深度
N/A
Supported Filter Range
10 GHz to 70 GHz
頻寬選項
60 GHz
Electrical channels
4
Optical channels
0
Number of channels
2 electrical, 4 electrical
模組類型
Electrical
Form factor
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
類型
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
60 GHz
頻寬
60 GHz
Wavelength range
N/A
Intrinsic jitter
90 fs rms
最大的取樣率
250 kHz
Input type
1.85 mm
Maximum electrical bandwidth
60 GHz
Maximum optical bandwidth
N/A
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight N1045B 電子埠取樣前端是數位通訊分析儀(DCA)模組,與 N1000A DCA-X 主機相容。 是德科技 DCA 模組提供多元的配置和效能選項,方便您將示波器解決方案的頻寬、通道數和功能升級。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。