PXI 向量網路分析儀,9 kHz 至 9 GHz

M9802A PXIe 向量網路分析儀,頻率範圍 9 kHz 至 9 GHz;單一 PXI 模組即可實現完整的 2/4/6 端口向量網路分析。

產品影像
  • Best Speed at 201 Point, 1 Sweep

    2 ms

  • Dynamic range

    140 dB

  • Maximum frequency

    9 GHz

  • Output power

    10 dBm

  • Temperature Stability

    0.005 dB/ ⁰C (Typical)

  • Applications

    Signal Integrity, Balance Measurements, S-Parameters

  • Components

    Cables, Antennas, Mixers/Frequency Converters, Filters/Duplexers, Amplifiers, Connectors, Isolators

  • Number of built-in ports

    2

  • Minimum frequency

    9 kHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Instrument Type

    Modular

  • Type

    Modular

  • Bundles

  • Platform

    PXIe

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

  • Trace Noise

    0.0015 dB rms

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 串接多個模組,在單一機箱上實現最多 50 個埠的多埠或多站點量測
  • 透過 N 埠校正功能,進行精確的多埠量測
  • 搭配電子校準 (ECal) 模組,執行快速簡便的多埠校準
  • 從廣泛的量測應用中選擇,以深入瞭解您的 RF 測試
  • 具備與 Keysight 高效能網路分析儀相同的直觀 GUI

內含項目:

  • 快速入門指南
Keysight 保固標誌