型號:
M9393A
型號:
M9393A
型號:
M9393A
型號:
M9393A
型號:
M9393A
Keysight M9393A 傳承是德科技先進的微波量測技術,其模組化架構讓您能根據自己的特定需求來客製最合適配置。
Cellular
1xEV-DO, GSM/EDGE, GSM/EDGE/EDGE Evolution, LTE FDD, LTE TDD, TD-SCDMA, W-CDMA, W-CDMA/HSPA/HSPA+, cdma2000, cdmaOne
General Purpose
Analog Demodulation, Flexible Digital Modulation Analysis, MATLAB, Stimulus/Response
Instrument Type
Modular
Wireless Connectivity
802.11 WLAN, Bluetooth
Maximum frequency
50 GHz
Performance Level
High Performance
DANL @1 GHz
-158 dBm
Maximum analysis bandwidth
160 MHz, optional 1 GHz IF output
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-110 dBc/Hz
Form factor
PXIe, Modular
Platform
PXIe
Type
Signal Analyzer
Measurement functions
Signal analyzer
VNA capabilities
Model dependent
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
型號:
M9393A
型號:
M9393A
型號:
M9393A
型號:
M9393A
型號:
M9393A
Keysight M9393A 向量訊號分析儀(VSA)採用 PXI 模組化設計,充分發揮是德科技的微波量測專業技術優勢。 Keysight M9393A 整合了核心訊號分析功能,以及透過硬體增強的速度和準確度,讓您能自訂系統,以滿足您的特定量測需求。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。