PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 4 GHz

Keysight M9370A 全雙埠 PXIe 向量網路分析儀僅佔用一個插槽, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站量測。

產品影像
  • 201點,單次掃描的最佳速度

    6 ms

  • 動態範圍

    115 dB

  • 最高頻率

    4.5 GHz

  • 輸出功率

    7 dBm

  • 應用

    Multiport test, Multi-Site

  • 元件

    Cables, Antennas, Connectors, Filters

  • 內建埠數

    2

  • CAT/VNA 開始頻率

    300 kHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Instrument Type

    Modular

  • 類型

    Modular

  • Platform

    PXIe

  • Bundles

    No

  • 最大輸出功率

    7 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

  • 軌跡雜訊

    0.003 dB rms

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

M9370A PXI 向量網路分析儀,300 kHz 至 4 GHz
M9370A PXI 向量網路分析儀,300 kHz 至 4 GHz

型號:

M9370A

數量

選購項目

1

PXIe 網路分析儀 300 KHz - 4 GHz

焦點訊息

  • 只需支付您所需的頻率範圍費用,提供 6 種頻率範圍供選擇,最高達 26.5 GHz
  • 獲得 PXI VNA 提供的優異速度、動態範圍、軌跡雜訊和穩定度,進而改善準確度並增加測試邊際
  • 全雙埠 VNA 使用單個 PXI 插槽,為測試系統擴充功能
  • 串聯多個機型來滿足您對多埠應用的需求
  • 在多站點配置中,增加模組能提升傳輸速度並降低花費
隨附的選項:
  • 啟動指南
  • 快速入門海報
Keysight 保固標誌